Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0757 - Linear scales self adhesive or with screw holes, aluminium
Bill of material
K0757.10
BESTKIPP
Order No.
K0757.10
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
with holes mm
AUSF1
version
zero reference mark mm
ELAGE
Assembly position
horizontal
NP
Zero point
-
TL
pitch
-
SKL
Graduation
-
L
Length
-
H
height
2 mm
B
width
15 mm
GEW
Approx. weight
0.0024 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
ZTN
Customs tariff number
90178000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245170654
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.